chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLR95GQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light In the Plastic Housing
WLR95GQ
ID produktu 3815712
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
zelená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
lze kaskádovat
ano
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
17 mm x 1293,8 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
TPU
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
2 481,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
WLR95GQ
Celkem za položku
2 481,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu