chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WLF12XW300S24QP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Light Strip In the Plastic Housing
WLF12XW300S24QP
ID produktu 3815856
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Lineární světlo
Materiál pouzdra
Silikon
Max. okolní teplota
45
Min. okolní teplota
-25
Pouzdro
pravoúhlý
Rozměry
325 mm x 12,8 mm x 6,4 mm
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
120°
Skladem v ČR
Cenová skupina
BWLxx
Ceníková cena
1 102,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
WLF12XW300S24QP
Celkem za položku
1 102,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu