chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SD50P300WSQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Maticový LED displej
SD50P300WSQP
ID produktu 3817047
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
LED matrix display
Komunikační protokol
Modbus RTU
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
Polykarbonát/ABS
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
pravoúhlý
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
325 mm x 50 mm x 28 mm
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12
Typ vstupu
komunikační protokol
home
Turck-Shop
Others
SD50P300WSQP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
7 408,00 Kč
Celkem za položku
7 408,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu