chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K100PDBLRGBKAQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Maticový LED displej
K100PDBLRGBKAQ
ID produktu 3817531
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
akustický signál
Nastavitelný klíč
Barva světla
RGB
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
LED matrix display
Hlasitost (dB)
101 dB
Komunikační protokol
IO-Link
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Kopule
Rozměry
173,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Stmívání
programovatelný
Stupeň krytí
IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
komunikační protokol
Velikost
⌀ 118,5 mm
home
Turck-Shop
Others
K100PDBLRGBKAQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
9 870,00 Kč
Celkem za položku
9 870,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu