chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
K50BRYPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signální světlo Majáček
K50BRYPQ
ID produktu 3818353
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá, červená, žlutá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Kopule
Povrch pouzdra
černá
Počet barev /segmentů
3
Rozměry
69 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PC
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stmívání
ne
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
PNP
Velikost
⌀ 50 mm
Výstupní funkce
Bez potenciálu
home
Turck-Shop
Others
K50BRYPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
1 772,00 Kč
Celkem za položku
1 772,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu