chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI5-G12-Y1X 15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Induktiver Sensor
NI5-G12-Y1X 15M
ID produktu 4010102
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
, , , , , , ,
Délka kabelu
15
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Others
NI5-G12-Y1X 15M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 302,00 Kč
Celkem za položku
2 302,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu