chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-EM12-Y1X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI3-EM12-Y1X-H1141
ID produktu 4010202
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 208,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI3-EM12-Y1X-H1141
Celkem za položku
2 208,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu