chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni20-CP40-FDZ30X2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
Ni20-CP40-FDZ30X2
ID produktu 42232
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 590,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Ni20-CP40-FDZ30X2
Celkem za položku
5 590,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu