chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20U-G30-RDZ30X2-B1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI20U-G30-RDZ30X2-B1131
ID produktu 4281912
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 691,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI20U-G30-RDZ30X2-B1131
Celkem za položku
4 691,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu