chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI12U-M18-ADZ30X2 4M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI12U-M18-ADZ30X2 4M
ID produktu 4282413
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
4
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Materiál aktivní plochy
PBT
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
NI12U-M18-ADZ30X2 4M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 188,00 Kč
Celkem za položku
4 188,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu