chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-M18-RZ3X/S90 3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI5-M18-RZ3X/S90 3M
ID produktu 4310606
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 966,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5-M18-RZ3X/S90 3M
Celkem za položku
3 966,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu