chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi5-P18SK-AZ3X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bi5-P18SK-AZ3X
ID produktu 43510
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
Bi5-P18SK-AZ3X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 866,00 Kč
Celkem za položku
3 866,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu