chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120
ID produktu 4372202
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PTFE
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 656,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120
Celkem za položku
7 656,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu