chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI30-K40-AZ3X-B2131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI30-K40-AZ3X-B2131
ID produktu 43758
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
ABS
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 40 mm
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
NI30-K40-AZ3X-B2131
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 606,00 Kč
Celkem za položku
4 606,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu