chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR
ID produktu 4405049
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Potaženo PTFE, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 107,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR
Celkem za položku
3 107,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu