chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5U-M18M-AD4X 6M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI5U-M18M-AD4X 6M
ID produktu 4405054
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
6
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 272,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5U-M18M-AD4X 6M
Celkem za položku
2 272,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu