chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI10U-M18M-AD4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI10U-M18M-AD4X
ID produktu 4405070
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.01
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
1 946,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI10U-M18M-AD4X
Celkem za položku
1 946,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu