chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI1.5-KS26-2AP6X2-0.3-RS4.4T/S34 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Monitoring kit for spanners
NI1.5-KS26-2AP6X2-0.3-RS4.4T/S34
ID produktu 4430118
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Materiál aktivní plochy
PP GR-20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Monitorovací sada pro spannery
Provedení
nevestavné
Rozměry
26 mm x 15 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP GR-20
Speciální vlastnosti
Odolný vůči magnetickému poli
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 259,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI1.5-KS26-2AP6X2-0.3-RS4.4T/S34
Celkem za položku
4 259,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu