chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15-CP40-AD4X/S10 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI15-CP40-AD4X/S10
ID produktu 44770
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
zapuštěný
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
2vodičový
home
Turck-Shop
Others
BI15-CP40-AD4X/S10
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 905,00 Kč
Celkem za položku
2 905,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu