chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI25-G47-VN4X-B2141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI25-G47-VN4X-B2141
ID produktu 45903
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
25
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 47 mm
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 317,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI25-G47-VN4X-B2141
Celkem za položku
5 317,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu