chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4U-EG08-AN6X/S105 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI4U-EG08-AN6X/S105
ID produktu 4600612
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Others
NI4U-EG08-AN6X/S105
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 139,00 Kč
Celkem za položku
2 139,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu