chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160
ID produktu 4602127
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
1
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox3
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 4 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 161,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160
Celkem za položku
3 161,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu