chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-G08-AN6X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
BI2-G08-AN6X-H1341
ID produktu 46026
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF20
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 991,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI2-G08-AN6X-H1341
Celkem za položku
3 991,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu