chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-M18-AP6X-H1141/S903 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI3-M18-AP6X-H1141/S903
ID produktu 4607141
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 486,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI3-M18-AP6X-H1141/S903
Celkem za položku
2 486,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu