chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro rozpoznání směru otáčení
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123
ID produktu 4611234
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.7
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PPO
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
10 833,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123
Celkem za položku
10 833,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu