chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI10-EM30-AP6/S907 10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-EM30-AP6/S907 10M
ID produktu 4614517
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
10
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
160
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
11 812,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI10-EM30-AP6/S907 10M
Celkem za položku
11 812,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu