chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-EGT08FE-AP6X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Stainless Steel Front
BI3-EGT08FE-AP6X-H1341
ID produktu 46147030
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
1,4305 (AISI 303)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
Potaženo PTFE
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Celokovový senzor, Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 006,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI3-EGT08FE-AP6X-H1341
Celkem za položku
4 006,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu