chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI5-EM18D-VP6X/S120 10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For Harsh Environments and Temperatures up to 120°C
BI5-EM18D-VP6X/S120 10M
ID produktu 4614901
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
10
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PTFE
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
6 193,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI5-EM18D-VP6X/S120 10M
Celkem za položku
6 193,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu