chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
Bi5-EM18-AP6/S907 7m | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
Bi5-EM18-AP6/S907 7m
ID produktu 4617426
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PEEK
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
160
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
10 489,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Bi5-EM18-AP6/S907 7m
Celkem za položku
10 489,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu