chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI15-EM30D-VP6X/S120 20M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For Harsh Environments and Temperatures up to 120°C
NI15-EM30D-VP6X/S120 20M
ID produktu 4617427
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
20
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
PTFE
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
12 094,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI15-EM30D-VP6X/S120 20M
Celkem za položku
12 094,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu