chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M
ID produktu 4635836
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.6
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Provedení
nevestavné
Rozměry
40 mm x 8 mm x 8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 701,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
NI4U-Q8SE-AP6X-0.6-PSG3M
Celkem za položku
2 701,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu