chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi10-P30SK-AP6X/S85 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Bi10-P30SK-AP6X/S85
ID produktu 46603
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
Bi10-P30SK-AP6X/S85
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 437,00 Kč
Celkem za položku
3 437,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu