chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-K11SK-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI2-K11SK-AP6X
ID produktu 46615
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
2
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 11 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 495,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI2-K11SK-AP6X
Celkem za položku
2 495,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu