chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI10-K20-AP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
NI10-K20-AP6X-H1141
ID produktu 4664200
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
10
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 20 mm
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
NI10-K20-AP6X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 728,00 Kč
Celkem za položku
2 728,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu