chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-EG08K-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI2-EG08K-AP6X-0.2-PSG3M
ID produktu 4669454
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 779,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BI2-EG08K-AP6X-0.2-PSG3M
Celkem za položku
2 779,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu