chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Ni5-G12K-AP6X-V1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
Ni5-G12K-AP6X-V1131
ID produktu 4670323
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 441,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Ni5-G12K-AP6X-V1131
Celkem za položku
2 441,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu