chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi5-G18K-RP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor
Bi5-G18K-RP6X-H1141
ID produktu 4670461
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NC)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 549,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
Bi5-G18K-RP6X-H1141
Celkem za položku
2 549,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu