chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FSV48-0.25M/M20/P100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příruba
FSV48-0.25M/M20/P100
ID produktu 6604365
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
0.25
Délka opředení (m)
0.25
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průřez žíly
0.8
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Panelový konektor
Závit
M20 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
1 381,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
FSV48-0.25M/M20/P100
Celkem za položku
1 381,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu