chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDN-4M12S-8DI-PD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro DeviceNet 8 digitálních vstupů PNP
BLCDN-4M12S-8DI-PD
ID produktu 6811005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
93 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
12 848,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12S-8DI-PD
Celkem za položku
12 848,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu