chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDN-8M8S-8DI-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Sběrnicová stanice BL compact pro DeviceNet 8 digitálních vstupů PNP
BLCDN-8M8S-8DI-P
ID produktu 6811028
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
93 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M8
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M8S-8DI-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
14 990,00 Kč
Celkem za položku
14 990,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu