chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDN-8M12L-4AI-VI-4AI-VI | TURCK - Váš globální automatizační partner
Sběrnicová stanice BL compact pro DeviceNet 8 analogových vstupů pro proud nebo napětí
BLCDN-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
ID produktu 6811043
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
4/4
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
30 034,00 Kč
Celkem za položku
30 034,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu