chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicová stanice BL compact pro DeviceNet 2 analogové vstupy pro měření proudu nebo napětí, 2 anal
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P
ID produktu 6811074
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
4/8
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup, Analogový vstup/výstup, analogový výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
25 110,00 Kč
Celkem za položku
25 110,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu