chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Kompaktní polní stanice BL s podporou sběrnice CANopen 16 digitálních vstupů PNP
BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P
ID produktu 6811317
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
8/8
Přenosová rychlost sběrnice
10 kB/s...1 Mb/s
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
CANopen
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
14 470,00 Kč
Celkem za položku
14 470,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P
Kontaktovat podporu