chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCEN-6M12LT-2AO-I-8XSG-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní multiprotokolová stanice BL pro průmyslový Ethernet 2 analogové proudové výstupy a 8 konfi
BLCEN-6M12LT-2AO-I-8XSG-P
ID produktu 6811481
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
2/8
Přenosová rychlost sběrnice
10/100 Mbps
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
Typ signálu
analogový výstup, Digitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-6M12LT-2AO-I-8XSG-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
27 982,00 Kč
Celkem za položku
27 982,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu