chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCEN-16M8LT-8DI-P-8DI-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Kompaktní multiprotokolová stanice BL pro průmyslový Ethernet 16 digitálních vstupů PNP
BLCEN-16M8LT-8DI-P-8DI-P
ID produktu 6811483
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Počet kanálů
8/8
Přenosová rychlost sběrnice
10/100 Mbps
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M8
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-16M8LT-8DI-P-8DI-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
24 481,00 Kč
Celkem za položku
24 481,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu