chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI4AO-VI | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní multiprotokolová stanice BL pro průmyslový Ethernet 4 kanály IO-Link, 4 analogové vstupy p
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI4AO-VI
ID produktu 6811504
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Přenosová rychlost sběrnice
10/100 Mbps
Připojení sběrnice
2 x M12
Rozměry
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O, Řadič logiky pole (ARGEE)
Typ signálu
Analogový vstup/výstup, IO-Link
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-8M12LT-4IOL-4AI4AO-VI
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
38 568,00 Kč
Celkem za položku
38 568,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu