chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBEN-LG-EN1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet spanner Komunikace master - master, NAT router, 16x digitální PNP vstup
TBEN-LG-EN1
ID produktu 6814046
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
16
Přenosová rychlost sběrnice
10/100 Mbps
Připojení napájení
7/8″, 4kolíkový
Připojení sběrnice
2 x M12, 4kolíkový, kódování D
Rozměry
230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
33 453,00 Kč
Celkem za položku
33 453,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Others
TBEN-LG-EN1
Kontaktovat podporu