chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TBEN-LG-16DIP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP
TBEN-LG-16DIP
ID produktu 6814065
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pokyny pro instalaci
non-Ex
Počet kanálů
16
Přenosová rychlost sběrnice
10/100 Mbps
Připojení napájení
7/8″, 4kolíkový
Připojení sběrnice
2 x M12, 4kolíkový, kódování D
Rozměry
230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
Stupeň krytí
IP65, IP67, IP69K
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
11 187,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TBEN-LG-16DIP
Celkem za položku
11 187,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu