chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SDNB-40A-0005 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet stand-alone module for DeviceNet 4 Analog Inputs ±10 V
SDNB-40A-0005
ID produktu 6824047
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
4
Přenosová rychlost sběrnice
125/250/500 kb/s
Připojení napájení
2 x M8
Připojení sběrnice
1 x M12
Rozměry
175 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
DeviceNet
Typ přístroje
Kompaktní stanice, Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Others
SDNB-40A-0005
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
15 865,00 Kč
Celkem za položku
15 865,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu