chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SNNE-0800D-0004 | TURCK - Váš globální automatizační partner
piconet Extension Module for IP-Link 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms
SNNE-0800D-0004
ID produktu 6824203
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
8
Připojení napájení
2 x M8
Rozměry
126 mm x 30 mm x 26,5 mm
Stupeň krytí
IP67
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Rozšiřovací moduly
Typ signálu
Digitální vstup
Způsob připojení signálu
M12
home
Turck-Shop
Others
SNNE-0800D-0004
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
3 572,00 Kč
Celkem za položku
3 572,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu